Lo switch S5800-48MBQ a 48 porte Multi-Gigabit Ethernet di di Livello 3 è dotato di porte 48x 100M/1000M/2,5GBASE-T, 4x 10G/25G SFP28 e 2x 40G QSFP+. Questo switch aziendale gestito offre una capacità di switching di 600 Gbps e un tasso di inoltro di 445,76 Mpps per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori.
Con la licenza avanzata, S5800-48MBQ può ottenere funzioni di switching avanzate (tra cui MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fornendo una potente soluzione di routing di Livello 3 per le reti aziendali di nuova generazione, i data center, le reti metropolitane e HCI (Hyper Converged Infrastructure).
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/127672.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/images/7332792812079737.jpg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.main.jpeg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.B.jpeg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20210510142811_889.jpg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20210525163008_727.jpg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.F.jpg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.G.jpg)
![S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN Questa immagine riguarda S5800-48MBQ.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127672.H.jpg)
S5800-48MBQ, Switch Ethernet L3 con Licenza Avanzata a 48 Porte 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+, Supporto MPLS, VXLAN-BGP-EVPN
S5800-48MBQ, switch Ethernet L3 a 48 porte con Licenza Avanzata, 48 x 100M/1000M/2,5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x 25Gb SFP28 e 2 x 40Gb QSFP+
Software Spotlights
Tutte le porte 1G/10G supportano MLAG
Supporto di MLAG a configurazione mista con switch delle serie S3950, S5800, S5850 e S8050
Supporto del routing ECMP a 64 vie per il bilanciamento del carico e la ridondanza
Supporto di LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, bilanciamento del carico, ecc.
Supporto della pianificazione mista SP + WDRR
Supporto della classificazione del traffico in base a COS/DSCP
Supporto di PFC, ECN, Data Center TCP
Supporto VXLAN, NVGRE, GENEVE
Supporto DCBX, tunnel GRE
Supporto delle funzionalità avanzate di MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VxLAN-BGP-EVPN, IPFIX
Supporto SNMP (gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto RPC-API per reti definite dal software (SDN)
Supporto ACL IPv4/IPv6 e whitelisting MAC
Supporto dell'ispezione ARP
Supporto della protezione della sorgente IP
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS, TACAS+
Supporto del server DHCP Relay/Snooping
Supporto delle funzioni di Control Plane Protect (CoPP), lista bianca e nera e limite di velocità
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202212201138171g8k49.jpg)
Gli alimentatori doppi possono essere sostituiti senza spegnere il sistema e le ventole a velocità variabile con flusso d'aria front-to-back regolano automaticamente la velocità delle ventole per ridurre il consumo energetico.
Dual-stack consente l'attuale ambiente ibrido che comprende sia IPv4 che IPv6, nonché la futura migrazione a IPv6.
VXLAN-BGP-EVPN scopre e stabilisce automaticamente i tunnel, consentendo una migrazione illimitata e senza soluzione di continuità delle macchine virtuali del data center senza che l'utente se ne accorga.
Lo switch che esegue l'MLAG può essere aggiornato senza interrompere il traffico MLAG. Durante l'aggiornamento, un altro switch del sistema si occupa dell'inoltro del traffico per garantire servizi ininterrotti.
MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.
48 porte di 2,5GBASE-T RJ-45 forniscono velocità gigabit più elevate e possono soddisfare l'accesso dei dispositivi a diverse velocità, in particolare lo scenario di WIFI6 e la rete cablata LAN multi-rate di prossima generazione.
Porte RJ45 | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (combo) |
SFP Ports | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (combo) |
PoE Ports | — | — | — | — | — | — |
SFP+ Ports | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100G Ports | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16 x 25G SFP28 | — |
Livello di gestione | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Impilabile o MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support | ||||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | — | — | ||
1+1 Hot-swappable Riserve energetiche |
Z***r
United States
r***n
United States
C***e
United States