Clicca per aprire la vista espansa
NOKIA 3HE15380AA Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1310nm-RX 40km Industrial DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185247
#185247
523,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX40-I
2 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
17 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 04 lug., 2024
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
N***d
France
June 29, 2023
I was very happy with FS.COM, and was happy to buy more if I needed them again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***e
France
June 03, 2023
Nice Product!! It works well on our device, look forward to work with you more later!!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente