This Nokia SFP-25GBX-U-10-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-BX throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1270nm-TX/1330nm-RX via an LC simplex connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom, data center and 5G Network Fronthaul, suitable for both outdoor and indoor deployments. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Clicca per aprire la vista espansa
Nokia SFP-25GBX-U-10-I Compatible 25GBASE SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module For 5G Wireless
#185123
#185123
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP28-25G-BX-I
8 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Nokia SFP-25GBX-U-10-I Compatible 25GBASE-BX10-U SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Nokia Compatible
SFP-25GBX-U-10-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1270nm-TX/1330nm-RX
Max Cable Distance
10km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB BiDi
Receiver Type
PIN
TX Power
-4~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
<1.2W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Supported
Protocols
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)CDR (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
N***s
France
June 18, 2023
I have found their customer service not as good as before.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0O***t
France
June 13, 2023
Wow...very quick and polite service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente