Il cavo tronco MTP® , un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è stato progettato per il patching della fibra ad alta densità nei data center che necessitano di risparmiare spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
Le fibre OM5 sono conformi al 100% agli standard e soddisfano tutte le specifiche OM3 e OM4, con un requisito aggiuntivo di ritardo di modo differenziale (DMD) che compensa la dispersione modale e cromatica. Inoltre, includono una caratterizzazione aggiuntiva della larghezza di banda a 953 nm per supportare distanze maggiori quando si utilizza SWDM. Le fibre OM5 si applicano ai data center che richiedono una rapida implementazione dell'infrastruttura con una portata estesa e che vogliono mantenere la larghezza di banda in tutta l'infrastruttura.
Nota bene: I connettori US Conec MTP® sono pienamente conformi agli standard MPO e raggiungono livelli di prestazioni superiori rispetto ai connettori MPO generici.
Clicca per aprire la vista espansa
10m (33ft) MTP®-24 ( Femmina) a MTP®-24 ( Femmina) Cavo Tronco Elite Multimodale OM5, 24 Fibre, Tipo A, Plenum (OFNP), Verde Lime
MTP® Femmina a MTP® Femmina Cavo Trunk OM5 Multimodale
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.
Connettore US Conec MTP®
Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.
Fibra Corning ClearCurve®
Consente curve più strette dei cavi per la conservazione e l'instradamento degli allentamenti.
Rivestimento Esterno Plenum (OFNP)
Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.
Trasmissione di più segnali su un'unica fibra, aumentando di almeno quattro volte la larghezza di banda di una singola fibra.