Facile da installare e identificare, l'etichetta multiuso è ampiamente utilizzata nelle sale di telecomunicazione, nella logistica di stoccaggio, nella comunicazione dei dati, nell'industria elettrica, in ufficio, a casa, ecc. La stampa è fluida e il tempo di qualità è lungo. Inoltre, le etichette hanno un'eccellente resistenza all'abrasione e alle sbavature, consentendo di risparmiare sui costi dei sistemi di gestione e amministrazione dinamici.
Clicca per aprire la vista espansa
Etichette Multiuso, 1000 lb, (1 "x2") 25,4 mm x 50,8 mm, Bianco
#181887
#181887
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: L100W200LPWH
8 Venduti
6 Recensioni
0 Domanda
Label Size:
Models:
7 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Etichette multiuso, 1000 lb, (1 "x2") 25,4 mm x 50,8 mm, bianco
Specifiche
Forma
Rettangolo
Pacchetto
1 rotolo (1000 etichette/rotolo)
Peso
0.21kg
Dimensioni (LxL)
1"x2" (25.4x50.8mm)
Materiale
PET
Colore
Bianco
Temperatura di esercizio
Da -20℃ a 60℃ (da -4 a 140℉)
Compatibilità con le stampanti
Serie Postek TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8
Conformità
RoHS
Standard
TIA/EIA-606-A
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Progettato per il nastro Z201 & Varie stampanti di etichette
L'etichetta multiuso è adatta alla stampante Z201 ribbon&Postek serie TX/I/GX/G/E/C168/Q8.
Fustellatura a macchina
Dimensioni uniformi, piatte e lisce
Etichette in vinile autolaminanti pretagliate
Nitido, chiaro e facilmente identificabile
Forte resistenza
L'etichetta è resistente a graffi, acqua, olio e macchie.
Ideale per diversi ambienti
L'etichetta è adatta a vari ambienti come logistica di stoccaggio, data center, ufficio, casa, ecc.
Logistica di stoccaggio
Comunicazione dati
Ufficio
Casa
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
D***s
Australia
August 25, 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0R***l
Belarus
August 25, 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0А***в
Russian Federation
August 25, 2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente