Il nastro in cera/resina a trasferimento termico ha una maggiore resistenza all'abrasione e un'eccezionale tecnologia back coat. Codici a barre ruotati chiari, testo e grafica nitidi, stampa ad alta densità, prolunga la durata della testina di stampa. Le applicazioni comprendono etichette per spedizioni, inventario, cartellini per la vendita al dettaglio, biglietti, etichette per lo stoccaggio, etichette di avvertimento, etichettatura degli scaffali e sacchetti di plastica. Stock di etichette consigliati: etichette in rame, carta da lettere, etichette per abbigliamento, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Nastro a Trasferimento Termico in Cera/Resina, Con Nucleo da 1", 1 Rotolo 4,33" x 984,25' (110 mm x 300 m), Nero
#181886
#181886
19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: Z201
57 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Models:
18 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Trasferimento Termico Nastro Cera/Resina, 110mm x 300m, Nero
Specifications
Spessore (μm)
7.0 ± 0.5
Pacchetto
1PZ/Confezione
Peso
0.33kg
Dimensioni (WxL)
4.33" x 984.25' (110mm x 300m)
Materiale
Cera, Resina, Nero Carbone
Colore
Nero
Temperatura di Funzionamento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Compatibilità Stampante
Postek Serie TX/I/GX/G/E/Ei/C168
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Progettato per Varie Stampanti di Etichette & Etichette
Il nastro in cera/resina a trasferimento termico è adatto alle etichette FS&Postek della serie TX/I/GX/G/C168.
Il Cappotto Posteriore Antistatico Protegge la Testina di Stampa
L'eccezionale tecnologia antistatica del back coat rende Z201 il nastro per codici a barre più adatto e prolunga la durata della testina di stampa.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente