The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221010143913tld6gu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/images/9NfLBb70bdQdd8Xq.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143913tld6gu.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143915z8ouyk.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101439189ud4p4.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143920k2v5wt.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143921ifa3zr.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081810465480xeq4.jpg)
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module
#36165
#36165
79,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
2.5K Venduti
262 Recensioni
0 Domanda
47 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 giu., 2024
79 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 05 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-CSR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
42Gbps (4x 10.5Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
MMF
Transimitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.5~0dBm
Receiver Sensitivity
<-9.9dBm
Powerbudget
2.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526667626281b18a9da325.98249774.jpeg.webp)
Caratteristiche
40G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 40G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627105457fyp9uj.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
216
37
9
0
0
C***n
Austria
August 04, 2020
Der Kundendienst ist ausgezeichnet und beantwortet Fragen schnell. Die Qualität des Moduls ist gut und die Übertragung ist stark.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***l
Cuba
August 03, 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0B***l
United States
July 17, 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
Acquisto verificato
Utile 11
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente