The QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato QSFP+ 40G a SFP+ 10G Modulo Adattatore Convertitore con DDMI
#178052
#178052
157,33 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
825 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
211 in Transito, Riceverai entro il 05 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module
Specifications
Part Number
QSFP-SFP10G-CVR
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connector
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocols
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Visti di recente