Il loopback modulo è un modulo loopback SFP+ collegabile Quad Small Form Factor da 10 Gbps per testare le porte del ricetrasmettitore SFP+ su schede host/sistema. Sostituendo un ricetrasmettitore SFP+ con funzionalità complete, il loopback elettrico fornisce un metodo conveniente per il test della porta SFP+.
Clicca per aprire la vista espansa
Generic Compatibile 10G SFP+ Modulo di Test Loopback Passivo
Generic Compatibile 10G SFP+ Test di loopback passivo modulo
MSA Conforme
Caratteristiche
Rispetto ai tradizionali test di loopback, in cui i moduli sono collegati a ponticelli, i moduli di loopback sono più semplici ed efficienti nel test delle porte e consentono di verificare lo stato operativo delle porte semplicemente collegando lo switch.
Il transceiver loopback è compatibile con tutte le porte SFP+ e può essere ampiamente utilizzato nei test di switch, router NIC e altre apparecchiature, nella convalida R&
D e nell'analisi sul campo.
Generic Compatibile 10G SFP+ Test di loopback passivo modulo
Il loopback modulo è un modulo loopback SFP+ collegabile Quad Small Form Factor da 10 Gbps per testare le porte del ricetrasmettitore SFP+ su schede host/sistema. Sostituendo un ricetrasmettitore SFP+ con funzionalità complete, il loopback elettrico fornisce un metodo conveniente per il test della porta SFP+.
MSA Conforme
Rispetto ai tradizionali test di loopback, in cui i moduli sono collegati a ponticelli, i moduli di loopback sono più semplici ed efficienti nel test delle porte e consentono di verificare lo stato operativo delle porte semplicemente collegando lo switch.
Il transceiver loopback è compatibile con tutte le porte SFP+ e può essere ampiamente utilizzato nei test di switch, router NIC e altre apparecchiature, nella convalida R&
D e nell'analisi sul campo.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
16,00 € (Excl. IVA)
19,52 € (Incl. IVA)