Il Modulo Transceiver ottico 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Doppia Velocità è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40/100G fino a 150m su fibra multimodale (MMF) OM5 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettori Duplex LC. Questo transceiver è conforme alle interfacce elettriche QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 40/100G Ethernet, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 Doppia Velocità 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
Modulo Transceiver Ottico QSFP28 a Doppia Velocità 40/100GBASE-SM4 SWDM4 (Doppia Velocità, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
40G 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G -7.5~3 dBm
40G -12.9~-11.9 dBm
40G 2dB
40G 2.4 dBm
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (con Host FEC) 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (con Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Chip Macom | Chip Finale II-VI | Chip Macom | Chip Macom |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE Soluzione di Aggiornamento 10G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 100G a 4x 25G Breakout da 400G a 4x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE |
Modulo Transceiver Ottico QSFP28 a Doppia Velocità 40/100GBASE-SM4 SWDM4 (Doppia Velocità, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Il Modulo Transceiver ottico 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Doppia Velocità è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40/100G fino a 150m su fibra multimodale (MMF) OM5 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettori Duplex LC. Questo transceiver è conforme alle interfacce elettriche QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 40/100G Ethernet, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
40G 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G -7.5~3 dBm
40G -12.9~-11.9 dBm
40G 2dB
40G 2.4 dBm
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza del Cavo (Max.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 (con Host FEC) 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 (con Host FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (con Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (con Host FEC) | 100m@OM4 |
Tipo di Cavo | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Chip Macom | Chip Finale II-VI | Chip Macom | Chip Macom |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE Soluzione di Aggiornamento 10G | Centri Dati Ethernet 100GBASE Breakout da 100G a 4x 25G Breakout da 400G a 4x 100G | Centri Dati Ethernet 100GBASE |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
439,00 € (Excl. IVA)
535,58 € (Incl. IVA)