La pinza per fibre ottiche Pro'sKit® offre un'elevata precisione a un costo contenuto. Compatto ed ergonomico, preciso e durevole, FB-1601 è perfetto per tutte le applicazioni di taglio, dalla giunzione su connettori al ripristino di emergenza della fibra. La configurazione della pinza per fibre ottiche Pro'sKit® è 3 in 1 per fibra singola da 250μm e 900μm o cavo di breakout da 3x2mm.
Clicca per aprire la vista espansa
Pro'sKit® Mannaia a Fibra Ottica FB-1601
Mannaia a Fibre Ottiche Pro'sKit® FB-1601
Caratteristiche
L'FB-1601 è perfetto per tutte le applicazioni di taglio, dalla giunzione su connettori al ripristino di emergenza della fibra.
La configurazione della pinza per fibre ottiche Pro'sKit® è un dispositivo 3 in 1 per fibre singole da 250μm e 900μm o per cavi breakout da 3x2 mm.
Rivestimento
900μm Rivestimento
3x2mm Cavo a Caduta
Mannaia a Fibre Ottiche Pro'sKit® FB-1601
La pinza per fibre ottiche Pro'sKit® offre un'elevata precisione a un costo contenuto. Compatto ed ergonomico, preciso e durevole, FB-1601 è perfetto per tutte le applicazioni di taglio, dalla giunzione su connettori al ripristino di emergenza della fibra. La configurazione della pinza per fibre ottiche Pro'sKit® è 3 in 1 per fibra singola da 250μm e 900μm o cavo di breakout da 3x2mm.
L'FB-1601 è perfetto per tutte le applicazioni di taglio, dalla giunzione su connettori al ripristino di emergenza della fibra.
La configurazione della pinza per fibre ottiche Pro'sKit® è un dispositivo 3 in 1 per fibre singole da 250μm e 900μm o per cavi breakout da 3x2 mm.
Rivestimento
900μm Rivestimento
3x2mm Cavo a Caduta
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
29,00 € (Excl. IVA)
35,38 € (Incl. IVA)