The Customized QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1271nm-TX/1331nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Personalizzato 100GBASE-BX10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 4W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Simplex | LC Simplex | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 20km | 20km (con FEC Host) | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" |
Personalizzato 100GBASE-BX10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
The Customized QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1271nm-TX/1331nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Caratterizzato da 4W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Simplex | LC Simplex | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 20km | 20km (con FEC Host) | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
599,00 € (Excl. IVA)
730,78 € (Incl. IVA)