Le tubazioni in plastica corrugata sono realizzate in materiale PP leggero e resistente per mantenere i fasci di cavi in fibra ottica ordinati e organizzati. È per guidare il cablaggio direttamente nel rack e installarlo a mano senza strumenti necessari per completare un look professionale e finito nel data center, nell'armadio di rete o nello spazio industriale.
Clicca per aprire la vista espansa
25m (82ft) Tubi Convoluti in Polipropilene Ritardante di Fiamma Nero, Diametro Interno 23mm
#173438
#173438
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: PP-AD23-25M-BK
21 Venduti
1 Recensione
2 Domande
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 03 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
190,00 € tramite DHL Economy Select
Tubo contorto in polipropilene ritardante di fiamma nero da 25m (82ft), diametro interno 23 mm
Specifiche
Tipo di Prodotto
Tubi convoluti
Ambiente
Interno
Colore
Nero
Materiale
Polipropilene
Lunghezza Totale
25m (82ft)
Diametro interno
23mm
Grado di Infiammabilità
UL94-2013
Temperatura di Funzionamento
30 a 120°C (86 a 248°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Tubi di protezione dei fili con design contorto
Realizzato in polipropilene, il tubo contorto protegge il cablaggio da attrito, vibrazioni, sfilacciature e forature, mentre il tubo è facile da tagliare alle dimensioni necessarie.
Diametro interno 23mm
Materiale in polipropilene
Grado di Infiammabilità UL94-2013
Conforme a RoHS
Mantieni i tuoi cavi ordinati e organizzati
È adatto per l'organizzazione e la protezione di cavi di alimentazione, cavi per sistemi di intrattenimento, cavi Ethernet, cablaggi, tubi piccoli e condotti per cavi.
Calpestare Resistenza
Resistenza all'abrasione
Olio Resistenza
Ideale per Vari Ambienti di Installazione Difficili
I materiali in polipropilene resistenti rendono i tubi contorti adatti per il cablaggio interno in industrie, vani motore per automobili, case e uffici.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
1
0
0
0
0
C***n
United Kingdom
May 01, 2023
I wrapped these around the power cords behind my TV to protect them from birds. I have birds in my house and they chew up everything and destroy cords, cables, window blinds, and furniture. This cable shield helps me deal with it.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente