FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.
Questa immagine riguarda MC-OM4.

Personalizzato OM4 Modalità di Condizionamento PVC (OFNR) / LSZH Cavo Patch in Fibra Ottica

#17009
#17009
19,05 € (Excl. IVA)
FS P/N: MC-OM4
23,24 € (Incl. IVA)
FS P/N: MC-OM4
698 Venduti
23 Recensioni
2 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connettore SM & MM:
LC/UPC
Connettore MM:
LC
Diametro cavo:
2.0mm
Rivestimento dei cavi:
PVC
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Customized SM 9/125μm Equipaggiare per OM4 50/125μm Cavo Patch di Condizionamento del Modo

FS.COM fornisce cavi patch mode conditioning (MCP) standard e personalizzati in 62.5/125 e 50/125, che sono specificati per ricetrasmettitori 1000BASE-LX/LH e 10GBASE-LRM che trasmettono nella finestra di 1300nm e applicati su impianti multimodo.

Lanciare un laser monomodale nel centro di una fibra multimodale può causare la generazione di segnali multipli che confondono il ricevitore all'altra estremità della fibra. Questi segnali multipli, causati dagli effetti Differential Mode Delay (DMD), limitano fortemente le lunghezze di distanza dei cavi per il funzionamento di Gigabit Ethernet. Un cavo patch mode conditioning elimina questi segnali multipli permettendo al lancio monomodale di essere sfalsato dal centro di una fibra multimodale.

And they are available with SC, LC, FC, ST, and MT-RJ connectors.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST/LSH
Tipo di Polacco
UPC
Modalità della Fibra
OM3
Lunghezza d'Onda
850/1300 nm
Conteggio delle Fibre
Simplex
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/Plenum (OFNP)
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura
7.5 mm
Diametro del Cavo
0.9/2.0 mm
Colore Rivestimento
Aqua
Perdita di Inserzione
≤0.3 dB
Perdita di Ritorno
≥20 dB
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Temperatura d'Esercizio
-40~75°C
Temperatura di Conservazione
-45~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Personalizzato OM4 Cavo Patch in Fibra Ottica con Condizionamento di Modo

Conforme alla norma IEEE 802.3z, il cavo MCP è usato specialmente per il monomodo e l'interconnessione multimodale e applicato su impianti multimodali in Gigabit Ethernet.

Design con Diversi Colori di Connettori

Blu per il monomodale e bianco-crema per il multimodale, il design con diversi colori di connettori è più facile per il riconoscimento e l'installazione.

Connettori a Bassa Perdita di Inserzione

Le ghiere in ceramica a tolleranza stretta assicurano una bassa perdita costante per far funzionare la rete senza problemi.

Centerline Offset Splice

Può aiutare a evitare gli effetti di ritardo in modalità differenziale, che limitano fortemente le lunghezze dei cavi per il funzionamento di Gigabit Ethernet.

Installazione del Cavo Patch con Condizionamento di Modo su Impianto con Cavo Multimodale

Il cavo Patch Mode Conditioning utilizza sia la fibra monomodale che quella multimodale, consentendo a un segnale monomodale di essere inviato correttamente attraverso una rete multimodale. Per questa applicazione, l'estremità monomodale di un cavo di condizionamento di modalità dovrebbe sempre essere collegata al lato dell'attrezzatura, mentre l'estremità multimodale dovrebbe essere collegata al lato dell'impianto.

Applicazione in Centro Dati

Collocato con transceiver 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM Il cavo di toppa di condizionamento di modo può applicarsi all'interconnessione monomodale e multimodale del centro dati interno.

Specifiche

Customized SM 9/125μm Equipaggiare per OM4 50/125μm Cavo Patch di Condizionamento del Modo

FS.COM fornisce cavi patch mode conditioning (MCP) standard e personalizzati in 62.5/125 e 50/125, che sono specificati per ricetrasmettitori 1000BASE-LX/LH e 10GBASE-LRM che trasmettono nella finestra di 1300nm e applicati su impianti multimodo.

Lanciare un laser monomodale nel centro di una fibra multimodale può causare la generazione di segnali multipli che confondono il ricevitore all'altra estremità della fibra. Questi segnali multipli, causati dagli effetti Differential Mode Delay (DMD), limitano fortemente le lunghezze di distanza dei cavi per il funzionamento di Gigabit Ethernet. Un cavo patch mode conditioning elimina questi segnali multipli permettendo al lancio monomodale di essere sfalsato dal centro di una fibra multimodale.

And they are available with SC, LC, FC, ST, and MT-RJ connectors.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST/LSH
Tipo di Polacco
UPC
Modalità della Fibra
OM3
Lunghezza d'Onda
850/1300 nm
Conteggio delle Fibre
Simplex
Rivestimento del Cavo
PVC/LSZH/Plenum (OFNP)
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Raggio Minimo di Curvatura
7.5 mm
Diametro del Cavo
0.9/2.0 mm
Colore Rivestimento
Aqua
Perdita di Inserzione
≤0.3 dB
Perdita di Ritorno
≥20 dB
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Temperatura d'Esercizio
-40~75°C
Temperatura di Conservazione
-45~85°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Personalizzato OM4 Cavo Patch in Fibra Ottica con Condizionamento di Modo

Conforme alla norma IEEE 802.3z, il cavo MCP è usato specialmente per il monomodo e l'interconnessione multimodale e applicato su impianti multimodali in Gigabit Ethernet.

Design con Diversi Colori di Connettori

Blu per il monomodale e bianco-crema per il multimodale, il design con diversi colori di connettori è più facile per il riconoscimento e l'installazione.

Connettori a Bassa Perdita di Inserzione

Le ghiere in ceramica a tolleranza stretta assicurano una bassa perdita costante per far funzionare la rete senza problemi.

Centerline Offset Splice

Può aiutare a evitare gli effetti di ritardo in modalità differenziale, che limitano fortemente le lunghezze dei cavi per il funzionamento di Gigabit Ethernet.

Installazione del Cavo Patch con Condizionamento di Modo su Impianto con Cavo Multimodale

Il cavo Patch Mode Conditioning utilizza sia la fibra monomodale che quella multimodale, consentendo a un segnale monomodale di essere inviato correttamente attraverso una rete multimodale. Per questa applicazione, l'estremità monomodale di un cavo di condizionamento di modalità dovrebbe sempre essere collegata al lato dell'attrezzatura, mentre l'estremità multimodale dovrebbe essere collegata al lato dell'impianto.

Applicazione in Centro Dati

Collocato con transceiver 1000BASE-LX o 10GBASE-LRM Il cavo di toppa di condizionamento di modo può applicarsi all'interconnessione monomodale e multimodale del centro dati interno.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

19,05 € (Excl. IVA)

23,24 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato