La serie TX è dotata di un potente processore quad core che consente di ottenere una qualità di stampa straordinaria grazie al nuovissimo algoritmo HEAT™ e di bloccare la precisione di posizionamento dei supporti fino a +/-0.5mm con ADAPT™ (Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning). L'utente può facilmente fare tutte queste cose e molto altro ancora grazie all'inclusione di un display LCD touch screen da 4.5 pollici.
![Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips Questa immagine riguarda TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221228181722lriugh.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips Questa immagine riguarda TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722lriugh.jpg)
![Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips Questa immagine riguarda TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722n5lc18.jpg)
![Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips Questa immagine riguarda TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221228181722eerftw.jpg)
![Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips Questa immagine riguarda TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303201457565jo1dt.jpg)
![Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips Questa immagine riguarda TX3 EXP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320145758jj9of7.jpg)
Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300dpi, Velocità di Stampa 12ips
Stampante Industriale per Etichette Postek TX3 EXP con HEAT, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 300 dpi, Velocità di Stampa 12 ips
Le stampanti della serie TX sono caratterizzate da una struttura interamente in metallo che offre una stabilità e una durata senza precedenti per un'apparecchiatura di livello industriale con una comodità di caricamento dei materiali di consumo senza compromessi.
Telaio Fisso del Motore di Stampa
Un esclusivo telaio in alluminio brevettato per aumentare la stabilità e la durata durante il lavoro.
Schema di Regolazione Ottimale della Tensione del Nastro
Regola la tensione del nastro con una formazione minima o con esperienze precedenti.
Livelli Residui di Materiali di Consumo in Tempo Reale
Massimizzate la produttività riducendo le perdite di tempo dovute alla sostituzione temporanea dei materiali di consumo.
alla stampa di carta termica.
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Etichetta Termica
Segno dell'Acqua di Lavaggio
Etichetta del Prodotto
Etichetta Autoadesiva Argento Asiatico
Bolletta Elettronica Espressa
Braccialetto Medico
LCD Display | 4.5" Colori LCD | 4.5" Colori LCD | 4.5" Colori LCD | 4.5" Colori LCD |
Risoluzione di Stampa | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
Velocità Massima di Stampa | 12ips | 16ips | 12ips | 6ips |
Larghezza Massima di Stampa | 105.7mm | 104mm | 105.7mm | 105.6mm |
Lunghezza Massima di Stampa | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
Modalità di Stampa | Termico Diretto/Trasferimento Termico | Termico Diretto/Trasferimento Termico | Termico Diretto/Trasferimento Termico | Termico Diretto/Trasferimento Termico |
Spessore del Supporto | 0.006-0.305mm incluso il liner | 0.006-0.305mm incluso il liner | 0.006-0.305mm incluso il liner | 0.006-0.305mm incluso il liner |
Larghezza Media | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm |
Larghezza del Nastro | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
Lunghezza del Nastro | 600m | 600m | 600m | 600m |
Potenza Nominale | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz | 100-240VAC, 50-60Hz |
Modello con RFID | — | — | — |