FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.
Questa immagine riguarda TX2 EXP.

Stampante Industriale per Etichette Postek TX2 EXP con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 16ips

#169115
#169115

4.5" Color LCD 203dpi 16ips HEAT™

1.790,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: TX2 EXP
2 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 10 lug., 2024
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
Stampante Industriale per Etichette Postek TX2 EXP con HEAT, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203 dpi, Velocità di Stampa 16 ips

La serie TX è dotata di un potente processore quad core che consente di ottenere una qualità di stampa straordinaria grazie al nuovissimo algoritmo HEAT™ e di bloccare la precisione di posizionamento dei supporti fino a +/-0.5mm con ADAPT™ (Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning). L'utente può facilmente fare tutte queste cose e molto altro ancora grazie all'inclusione di un display LCD touch screen da 4.5 pollici.

Specifiche
Modello
ESP TX2
Modalità di stampa
Trasferimento termico/termico diretto
Risoluzione di stampa
203 dpi
Velocità di stampa massima
16 ips (406,4 mm/s)
Larghezza di stampa massima
104 mm (4,09")
Lunghezza di stampa massima
196′′ (5000 mm)
Memoria
RAM DDR4 da 2GB, flash NAND gestito da 8GB
Spessore dei supporti
0,0024′′-0,012′′ (0,06-0,305 mm), compreso l'inserto
Sensore del supporto
Riflettente superiore/Riflettente inferiore/Trasmissivo
Larghezza supporto
0,39′′-4,56" (10-116 mm)
Larghezza nastro
0,65" (118 mm)
Lunghezza nastro
1968' (600 m)
MPU
Nucleo quadruplo Arm® Cortex®-A53 a 64 bit, frequenza operativa massima 1,8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 ombreggiatore) &GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfaccia
RS-232 Seriale, Ethernet Adattivo 10/100/1000Mbps, DISPOSITIVO USB 2.0, HOST USB
Articoli opzionali
Riavvolgitore etichette esterno, supporto supporti esterno e taglierine
Display LCD
Touchscreen capacitivo LCD da 4,5"
Potenza nominale
100-240VAC, 50-60Hz
Peso
15 kg
Dimensioni (HxWxD)
10,7"x11,3"x17,6" (271x286x448 mm)
Temperatura di Funzionamento
32℉ a 104℉ (0℃ a 40℃)
Temperatura di Conservazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Nota: Il supporto non è incluso nella scatola.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Stampante Industriale di Codici a Barre per Etichette

Le stampanti della serie TX sono caratterizzate da una struttura interamente in metallo che offre una stabilità e una durata senza precedenti per un'apparecchiatura di livello industriale con una comodità di caricamento dei materiali di consumo senza compromessi.

Telaio Fisso del Motore di Stampa

Un esclusivo telaio in alluminio brevettato per aumentare la stabilità e la durata durante il lavoro.

Schema di Regolazione Ottimale della Tensione del Nastro

Regola la tensione del nastro con una formazione minima o con esperienze precedenti.

Livelli Residui di Materiali di Consumo in Tempo Reale

Massimizzate la produttività riducendo le perdite di tempo dovute alla sostituzione temporanea dei materiali di consumo.

Una Stampante Due Metodi di Stampa
Due tipi di metodi di stampa sono la stampa termica diretta e il trasferimento termico. Entrambi utilizzano una testina di stampa termica che applica il calore alla superficie da marcare.
Stampa direttamente su carta termica e adatto
alla stampa di carta termica.
Il nastro a trasferimento termico è necessario e
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Tutti i Tipi di Etichette, Una Macchina

Etichetta Termica

Segno dell'Acqua di Lavaggio

Etichetta del Prodotto

Etichetta Autoadesiva Argento Asiatico

Bolletta Elettronica Espressa

Braccialetto Medico

products/169115.html
ESP TX2
products/169116.html
ESP TX3
products/169117.html
ESP TX3r
products/169118.html
ESP TX6
Display LCD
1024x600 7'' Color LCD
1024x600 7'' Color LCD
1024x600 7'' Color LCD
1024x600 7'' Color LCD
Risoluzione di stampa
203 dpi
300 dpi
300 dpi
600 dpi
Velocità di stampa massima
16ips
12ips
12ips
6ips
Larghezza di stampa massima
104 mm
105,7 mm
105,7 mm
105,6 mm
Lunghezza di stampa massima
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5000 mm
Modalità di stampa
Trasferimento termico/termico diretto
Trasferimento termico/termico diretto
Trasferimento termico/termico diretto
Trasferimento termico/termico diretto
Spessore dei supporti
0,006-0,305 mm compreso l’inserto
0,006-0,305 mm compreso l’inserto
0,006-0,305 mm compreso l’inserto
0,006-0,305 mm compreso l’inserto
Larghezza supporto
10-116 mm
10-116 mm
10-116 mm
10-116 mm
Larghezza nastro
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
Lunghezza nastro
600 m
600 m
600 m
600 m
Potenza nominale
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Modello con RFID
yes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente