L'integrazione delle stampanti di etichette nelle linee di produzione automatizzate richiede solitamente l'impiego di un PLC (o controllore logico programmabile) esterno. Con la nuova serie MX di POSTEK, la stampante è il PLC. Con pochi tocchi sul touch screen LCD, l'intera operazione può essere avviata e pronta in pochissimo tempo, senza bisogno di precedenti esperienze di codifica.
![Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips Questa immagine riguarda MX2 PRO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202212271754475pev57.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips Questa immagine riguarda MX2 PRO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212271754475pev57.jpg)
![Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips Questa immagine riguarda MX2 PRO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175447npgs7d.jpg)
![Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips Questa immagine riguarda MX2 PRO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175447065vxe.jpg)
![Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips Questa immagine riguarda MX2 PRO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320142711ovqlnm.jpg)
![Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips Questa immagine riguarda MX2 PRO.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303201454052h5s2p.jpg)
Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips
#169108
#169108
3.229,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: MX2 PRO
2 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Modelli:
Pre-ordine, Spedizione dal 10 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Motore di Stampa Industriale Postek MX2 PRO con HEAT™, Touch Screen LCD a Colori da 4.5", 203dpi, Velocità di Stampa 18ips
Specifications
Modello
MX2 PRO
Printing Mode
Direct Thermal
Risoluzione di Stampa
203dpi
Velocità Massima di Stampa
18ips
Larghezza Massima di Stampa
4.09″(104mm)
Lunghezza Massima di Stampa
196″(5000mm)
Memoria
2GB DDR4 RAM, 8GB managed NAND Flash
Spessore del Supporto
0.0024”-0.012”(0.06-0.305mm), incluso il liner
Sensore Media
Riflettente superiore/Riflettente inferiore/Trasmissivo
Larghezza Media
0.39″-4.72" (10-120mm)
Larghezza del Nastro
0.79" a 4.33" (20 a 110mm)
Lunghezza del Nastro
1968" (600m)
MPU
64-bit, quad Arm® Cortex®-A53 core, frequenza operativa massima 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 shader) & GC320 2D OpenGL ES 2.0
Interfacce
Seriale RS-232, Ethernet 10/100/1000Mbps, USB DEVICE 2.0, USB HOST, Interfaccia Segnale I/O Generale, Segnale I/O di Controllo Logico Cablaggio Morsettiera
Articoli Opzionali
Verificatore Visivo, Kit di Salvataggio Nastro, Kit di Salvataggio Nastro (gli accessori devono essere installati in fabbrica)
LCD Display
4.5" LCD Touchscreen Capacitivo
Potenza Nominale
100-240V, 50/60 Hz
Peso
16.5kgs(36.38lbs)
Dimensioni (HxWxD)
14.4″x20.3″x16″(366x515x405.8mm)
Temperatura di Funzionamento
0 a 40°C (32 a 104°F)
Temperatura di Conservazione
-40 a 60°C (-40 a 140°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Motore di Stampa Industriale
Un esclusivo telaio brevettato in alluminio per il motore di stampa è alla base della stampante della serie MX, insieme a una nuova struttura interamente in metallo per offrire stabilità e durata senza precedenti.
Verifica Visiva in Tempo Reale
Processore Quad-core
203dpi Risoluzione
18ips Velocità di Stampa
4.09" Larghezza di Stampa
Display LCD Touch Screen da 4.5 Pollici a Colori
Dotato di un touch screen LCD da 4.5 pollici e di un'interfaccia utente tra le più amichevoli, il livello di convenienza e facilità d'uso offerto dalla serie MX non ha eguali nel settore.
Una Stampante Due Metodi di Stampa
Due tipi di metodi di stampa sono la stampa termica diretta e il trasferimento termico. Entrambi utilizzano una testina di stampa termica che applica il calore alla superficie da marcare.
Stampa direttamente su carta termica e adatto
alla stampa di carta termica.
alla stampa di carta termica.
Il nastro a trasferimento termico è necessario e
adatto a carta patinata, PET, ecc.
adatto a carta patinata, PET, ecc.
Tutti i Tipi di Etichette, Una Macchina
Etichetta Termica
Segno dell'Acqua di Lavaggio
Etichetta Prodotto
Etichetta Autoadesiva Asiatica Argento
Fattura Elettronica Espressa
Polsino Medico
LCD Display | 4.5" Colori LCD | 4.5" Colori LCD | 4.5" Colori LCD |
Risoluzione di Stampa | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
Velocità Massima di Stampa | 18ips | 14ips | 6ips |
Larghezza Massima di Stampa | 104mm | 104mm | 105.6mm |
Lunghezza Massima di Stampa | 5000m | 5000m | 5000m |
Modalità di Stampa | Termico Diretto | Termico Diretto/Trasferimento Termico | Termico Diretto/Trasferimento Termico |
Spessore del Supporto | 0.06-0.305mm incluso il liner | 0.06-0.305mm incluso il liner | 0.06-0.305mm incluso il liner |
Larghezza Media | 10-120mm | 10-120mm | 10-120mm |
Larghezza del Nastro | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
Lunghezza del Nastro | 600m | 600m | 600m |
Potenza Nominale | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Application (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
M***a
United States
December 28, 2022
Great and easy printer. Support was great when I have any issues or questions.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0K***i
Canada
December 28, 2022
It was very easy to install, love the quality of the print.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0S***o
United States
December 28, 2022
Easy to set up, was up and printing within an hour. So far so good!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente