The SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 10GBASE BiDi SFP+ 1490nm-TX/1550nm-RX 80km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
10GBASE BiDi SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
10GBASE BiDi SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
The SFP+ transceiver supporta fino a 80km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
599,00 € (Excl. IVA)
730,78 € (Incl. IVA)