HPE Aruba Compatibile 40G QSFP+ a 4x 10G SFP+ Attacco Diretto funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, SFF-8431 e SFP+ e QSFP MSA.
Fornisce la connessione di una porta QSFP+ da 40G su un'estremità e di quattro porte SFP+ da 10G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) HPE Aruba Compatibile 40G QSFP+ a 4 x 10G SFP+ Passivo Cavo di Breakout in Rame ad Attacco Diretto
#166692
#166692
52,46 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q-4SPC01
0 Venduto
448 Recensioni
0 Domanda
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE Aruba Compatibile 40G QSFP+ DAC Cavo di Breakout (1 metro, Passivo, QSFP+ a 4 SFP+, 30AWG)
Specifications
Compatibilità
HPE Aruba
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a 4 SFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
21mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di Rame
Risparmio OPEX
21mm
Raggio di Curvatura Minimo per un Facile Cablaggio
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
364
68
16
0
0
J***n
China
January 05, 2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***w
United States
August 14, 2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***l
United States
October 27, 2021
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente