I moduli di alimentazione CC sostituibili a caldo U1D-D10800-DRB sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C. Possono essere sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto, e rappresentano una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione DC Sostituibile a caldo 800W, per N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C
Modulo di alimentazione CC sostituibile a caldo da 800 W, per N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C
Caratteristiche
I 1+1 moduli di alimentazione DC sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di switching.
Modulo di alimentazione CC sostituibile a caldo da 800 W, per N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C
I moduli di alimentazione CC sostituibili a caldo U1D-D10800-DRB sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet N5860-48SC, N8560-48BC e N8560-32C. Possono essere sostituiti a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto, e rappresentano una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
I 1+1 moduli di alimentazione DC sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di switching.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
569,00 € (Excl. IVA)
694,18 € (Incl. IVA)