FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.
Questa immagine riguarda 24FMTPOM4.

Personalizzato Length MTP®-24 (Femmina) to 3 x MTP®-8 (Femmina) OM4 Multimodale Cavo del Cablaggio di Conversione, 24 Fibre, Tipo B, Plenum (OFNP), Magenta

#165866
#165866

Convertire le Dorsali Base-8/12 in Distribuzioni Base-24

183,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: 24FMTPOM4
0 Venduto
3 Recensioni
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 03 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni

24 Cavo di interconnessione di conversione da MTP® a MTP® in fibra

Il cavo di conversione MTP® è progettato per fornire un sistema di cablaggio multifibra più flessibile basato su prodotti MTP®. A differenza del cavo di cablaggio MTP®, i cavi di conversione MTP® sono terminati con connettori MTP® su entrambe le estremità e possono offrire maggiori possibilità per il sistema di cablaggio a 24 fibre esistente

The 40/100G MTP® conversion cables eliminate the wasted fibers in current 40G transmission and upcoming 100G transmission. Rispetto all'acquisto e all'installazione di cassette di conversione separate, l'uso dei cavi di conversione MTP® rappresenta un'opzione più economica e con minori perdite.

Specifications
Connettore a Fibra
US Conec MTP®
Genere
femmina
Modalità fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Perdita di Inserzione
0.35dB Typ.
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Min. Raggio di Curvatura
7.5mm
Diametro esterno di Rivestimento
3.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura d'Esercizio
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile

I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.

Connettore US Conec MTP®

Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.

Corning ClearCurve® Fiber

Allow tighter cable bends for slack storage and routing.

Rivestimento Esterno Plenum (OFNP)

Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Fornisce la conversione della connettività da 24 a 8 fibre per un utilizzo del 100% delle fibre.
Centri Dati
Reti di Area di Stoccaggio (SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Specifiche

24 Cavo di interconnessione di conversione da MTP® a MTP® in fibra

Il cavo di conversione MTP® è progettato per fornire un sistema di cablaggio multifibra più flessibile basato su prodotti MTP®. A differenza del cavo di cablaggio MTP®, i cavi di conversione MTP® sono terminati con connettori MTP® su entrambe le estremità e possono offrire maggiori possibilità per il sistema di cablaggio a 24 fibre esistente

The 40/100G MTP® conversion cables eliminate the wasted fibers in current 40G transmission and upcoming 100G transmission. Rispetto all'acquisto e all'installazione di cassette di conversione separate, l'uso dei cavi di conversione MTP® rappresenta un'opzione più economica e con minori perdite.

Specifications
Connettore a Fibra
US Conec MTP®
Genere
femmina
Modalità fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Fibra di Vetro
Corning ClearCurve®
Tipo di Luciare
UPC a UPC
Perdita di Inserzione
0.35dB Typ.
Perdita di Ritorno
≥20dB
Attenuazione a 850nm
≤2.3dB/km
Attenuazione a 1300nm
≤0.6dB/km
Rivestimento del Cavo
Plenum (OFNP)
Min. Raggio di Curvatura
7.5mm
Diametro esterno di Rivestimento
3.0mm
Lunghezza del Breakout
0.5m
Carico di Trazione dell'Installazione
66N
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
80/240N
Temperatura d'Esercizio
-10 a 70°C (14 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185℉)
*MTP è un marchio registrato di US Conec Ltd. US Conec e FS.COM sono partner nella fornitura di prodotti della serie MTP ad alte prestazioni.
.

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Sistema di controllo della Qualità

Fiber Optic Cables Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Una Lavorazione Superiore Garantisce una Trasmissione Stabile

I cavi MTP® offrono prestazioni meccaniche e multifibre all'avanguardia.

Connettore US Conec MTP®

Fornisce segnali stabili e consente una progettazione flessibile del sistema.

Corning ClearCurve® Fiber

Allow tighter cable bends for slack storage and routing.

Rivestimento Esterno Plenum (OFNP)

Resistenza al fuoco e bassa emissione di fumi per ridurre al minimo i danni.

Cablaggio ad Alta Densità per Vari Ambienti
Fornisce la conversione della connettività da 24 a 8 fibre per un utilizzo del 100% delle fibre.
Centri Dati
Reti di Area di Stoccaggio (SAN)
Sale di Comunicazione
Fibra Pulita Significa Prestazioni
La pulizia della faccia terminale è il requisito principale per l'affidabilità e le alte prestazioni del collegamento.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente IBC MPO.

Pulizia dei connettori MTP®/MPO con il detergente per cassette.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

183,00 € (Incl. IVA)

Pre-ordine