![Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15987.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15987.main.jpg)
![Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15987.B.jpg)
![Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15987.C.jpg)
![Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15987.D.jpg)
![Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15987.E.jpg)
Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#15987
#15987
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GER-55
63 Venduti
137 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
7 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Avaya Nortel AA1403003 Compatibile 10GBASE-ER XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Avaya Compatibile
AA1403003
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
107
17
13
0
0
B***r
United States
May 19, 2017
The XFPs arrived last week and are working well, thank you. You guys are great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***h
United States
March 29, 2017
I have checked that fs has a warehouse in Seattle, but the shipping is still very slow, and shipping price is higher.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***l
India
December 18, 2016
Reliable and affordable. FS.COM is always my go to place for serching some cost-effective upgrading solutions. These XFP modules are impressive.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente