![Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/15981.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15981.main.jpg)
![Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15981.B.jpg)
![Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15981.C.jpg)
![Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15981.D.jpg)
![Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda XFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/15981.E.jpg)
Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP 850nm 300m DOM LC MMF Modulo Ottico Transceiver
#15981
#15981
68,32 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10GSR-85
189 Venduti
362 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
37 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
57 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
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
Avaya Nortel AA1403005-E5 Compatibile 10GBASE-SR XFP Modulo Ottico Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Avaya Compatibile
AA1403005-E5
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m su OM3 MMF
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
VCSEL 850nm
Media
MMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-3.5~5.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-13dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
281
68
13
0
0
D***e
United States
August 22, 2023
The product is very suitable for my cisco switch, and I have purchased several, looking forward to their follow-up performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0R***n
United States
April 17, 2020
Very Pleased with Quick shipping. SFP worked with Cisco UBR10k router just like FS said. Will definitely be doing more business with them.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0E***n
Argentina
May 18, 2018
Very good Int. logistics in 7 days the order arrived at ARG.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente