FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.
Questa immagine riguarda SMBDFC6AWHLP.

Cat6a RJ45 Shielded (FTP) Surface Mount Box, 2 Ports, White

#159349
#159349

ABS Shielded Cat6a Audio Video

4,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMBDFC6AWHLP
10 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
800 in Transito, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6a RJ45 Shielded (FTP) Surface Mount Box, 2 Ports, White

The Cat6a RJ45 Shielded (FTP) Surface Mount Box features two RJ45 female connectors as a fast, easy and cost-effective tool for expanding your Cat6a audio/video, voice or Ethernet network. The box offers a variety of mounting options using adhesive tape, screws, etc. Just snap open the top cover to terminate 22–26 AWG Cat6a copper cables using a standard 110 IDC punch down tool.

The termination blocks are color-coded for easy T568A or T568B wiring. Zip ties are included for neatly securing the cables to the Cat6a surface-mount box, which features rear routing slots to allow the box to be installed flush against a wall or ceiling. 

Specifiche
Product Type
Surface Mount Box
Number of Ports
2
Network Type
Cat6a Shielded (FTP)
Identification Type
Pocket Label
Color
White
Material
PC / ABS
Dimension (HxWxD)
0.98"x1.95"x2.58"(25.0x49.2x65.6mm)
Operation Temperature
-20 to 68℃ (-4 to 154.4℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Cat6a RJ45 Schermato Scatola per Montaggio Superficiale
È dotato di uno o due connettori RJ45 femmina come strumento rapido, facile ed economico per espandere la rete audio/video, vocale o Ethernet Cat6.
Materiale PC/ABS
Resistenza all'impatto
Facile da Installare
Supporto degli Standard di Cablaggio T568A e T568B
Gli schemi di cablaggio T568A e T568B con codice colore sono amichevoli per evitare sequenze di fili sbagliate.
Piedinatura RJ45 T568A
Piedinatura RJ45 T568B
Ideale per le Installazioni di Cablaggio in Superficie

Sono facili da installare con le viti o il nastro adesivo in dotazione, una soluzione semplice e pulita per l'espansione della rete domestica o dell'ufficio

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

N***r

United Kingdom

March 17, 2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

N***r

United Kingdom

March 17, 2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente