Il cavo Twinax in rame passivo ad attacco diretto da 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 40GBASE. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a SFP+. Questo cavo è conforme agli standard Ethernet SFF-8636 e SFF-8472.
Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Cisco Compatibile 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ Cavo Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#159078
#159078
35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SFP10GPC03
267 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cavo DAC 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ Compatibile Cisco (3 metri, Passivo, da QSFP+ a SFP+, 30AWG)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-SFP10GPC03
Nome del Venditore
FS
Fattore di Forma
QSFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax passivo
Lunghezza del Cavo
3m (10ft)
Cavo AWG
30AWG
Raggio Minimo di Curvatura
28mm
Consumo di Energia
≤0.1W
Materiale di Jacket
PVC (OFNR)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0℃ a 70℃ (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8636,SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il collegamento diretto in rame stabilisce un breve collegamento tra le porte 40G QSFP+ e 10G SFP+, risolvendo così il problema delle porte limitate del dispositivo e risparmiando il consumo della soluzione di connessione.
≤0.1W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
Raggio minimo di curvatura di 28 mm
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
Supporto della configurazione in tempo reale con FS Box
Questo cavo di collegamento alla direttiva può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (compresi numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***e
France
June 30, 2023
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***s
France
June 12, 2023
Thanks to FS team's great service and fast delivery, our urgent request was fulfilled timely.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente