Il cavo Twinax passivo in rame ad attacco diretto 1G SFP è progettato per l'uso in Ethernet 1GBASE. Questo cavo è conforme alle norme SFF-8472, SFF-8024 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) 1G SFP Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto per FS Switch
#156973
#156973
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-PC05
3 Venduti
5 Recensioni
2 Domande
168 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS Compatibile 1G SFP Cavo Twinax DAC (5-metro, Passivo, SFP a SFP, 26AWG)
Specifiche
Tipo di Connettore
SFP a SFP
Tasso Massimo di Dati
1Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
23mm
Cavo AWG
26AWG
Lunghezza del Cavo
5m (16.4ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Consumo di Energia
≤0.1W
Alimentazione
3.3V
temperatura di funzionamento
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
1G Ethernet
Garanzia
5 anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 1 Gigabit tra le porte SFP 1G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.1W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
23mm Raggio minimo di curvatura
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Connettività senza soluzione di continuità per la rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
F***d
Canada
June 21, 2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***a
India
March 06, 2023
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0S***g
Taiwan, China
February 24, 2023
Connect the SFP+ cage of Mikrotik RB5009 router and the SFP cage of Cisco CBS350 switch with this DAC cable. It works immediately and flawlessly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente