Basato su una costruzione di alta qualità e su prestazioni ottimali, questo cavo di alimentazione può essere utilizzato dalle macchine a raggi X alle apparecchiature di supporto vitale, essendo conforme al cavo di alimentazione standard per qualsiasi dispositivo medico in un ospedale. Un punto verde sulla parte anteriore della spina indica che il cavo di alimentazione è stato testato e può essere utilizzato in ambiente ospedaliero. Questo cavo ad angolo discendente è ideale per l'uso in spazi ristretti perché elimina le sollecitazioni applicate al conduttore e all'antistress.
Clicca per aprire la vista espansa
2ft (0.6m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 Angolo di Discesa 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
#156852
#156852
8,54 € (Incl. IVA)
FS P/N: P515C13DA-HG-10A
12 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
2ft (0.6m) C13 Giù Angolo 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Specifications
Spina Maschio
NEMA 5-15P HG
Connettore Femmina
IEC60320 C13 Giù Angolo
Compatibilità di Tensione
125V AC
Amplificatori di Ingresso Massimi
10A
Lunghezza Totale
2ft (0.6m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Nero
Calibro
18AWG
Diametro Esterno del Cavo
7.8 ± 0.2mm
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Numero di Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde
Materiale del Conduttore
Rame Puro
Temperatura di Funzionamento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura di Conservazione
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Rivestimento del Cavo Temp. Valutazione
105°C
Doppia chiusura
Non supportato
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10A/125V Trasmissione Stabile
La conduttività elettrica eccellente ed il grado ignifugo assicurano sicuro la trasmissione corrente massima.
Conduttore in Rame Puro
Migliore conduttività elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Grado VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente