The Angled Filler panel creates a clean and professional look by covering empty rack space and visible cables while improving thermal management and reserving rack space for future use. It can be used to solve the growing concern about the increasing energy cost in the data center. The Angled Filler Panel is designed to support maximum angled panel versatility.
![Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione) Questa immagine riguarda ABPS-1U-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220803112642hcoyl4.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione) Questa immagine riguarda ABPS-1U-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803112642hcoyl4.jpg)
![Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione) Questa immagine riguarda ABPS-1U-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803112642ifdvpk.jpg)
![Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione) Questa immagine riguarda ABPS-1U-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803112642d8tvhs.jpg)
![Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione) Questa immagine riguarda ABPS-1U-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803112642cn2v3a.jpg)
![Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione) Questa immagine riguarda ABPS-1U-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220803112642f68g6p.jpg)
Pannello di Riempimento Angolare, 1U, Nero (10 PCS/Confezione)
#156185
#156185
107,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: ABPS-1U-10
5 Venduti
1 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 13 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Angled Filler Panel, 1U, Black
Specifiche
Materiale
SPCC
Colore
Nero
Montaggio
Montaggio a Rack da 19"
Opzione di Montaggio
Anteriore
Dimensioni (AxLxP)
1,66''x19''x3,76''(42,2x482,6x95,4mm)
Pacchetto
10 PCS/Confezione
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
Y***s
United States
January 26, 2023
I was looking for a reasonably priced patch panel and found this one. I bought two and after a fast delivery, I received them today.
Wow! What a nice quality! Packaging, accessories and the panels themselves really gives a high quality impression! I am very happy with both FS.com and these patch panels.
Wow! What a nice quality! Packaging, accessories and the panels themselves really gives a high quality impression! I am very happy with both FS.com and these patch panels.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente