SFP+ transceiver fornisce un throughput di 10GBase-T fino a 100m su cavo di rame Cat6a/Cat7. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 e SFP+ MSA. Ogni modulo transceiver SFP+ è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.