Juniper Networks SFPP-10GE-ER-IT Compatibile transceiver SFP+ supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra SMF. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 e 10GBASE-ER. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), il settore marino, petrolifero e del gas, minerario, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks SFPP-10GE-ER-IT Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1550nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Juniper Networks SFPP-10GE-ER-IT Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Juniper Networks SFPP-10GE-ER-IT Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Juniper Networks SFPP-10GE-ER-IT Compatibile transceiver SFP+ supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra SMF. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 e 10GBASE-ER. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472.
Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica è in grado di operare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, i sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), il settore marino, petrolifero e del gas, minerario, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
139,00 € (Excl. IVA)
169,58 € (Incl. IVA)