SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 60km su SMF attraverso un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale a 1270nm e riceve un segnale a 1330nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1330nm e riceve un segnale a 1270nm.
L'SFP-10G-BX60-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, le ferrovie e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), il settore marino, il petrolio e il gas, minerari, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) per FS Switch
#153866
#153866
193,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-BX60-I
10 Venduti
11 Recensioni
3 Domande
Tipi di transceiver:
25 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10G-BX60-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
60km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-20dBm
Powerbudget
21dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤1.4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR/ZW
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aumentare l'Utilizzo della Fibra Esistente
Il transceiver BiDi trasmette e riceve dati sullo stesso filamento di fibra, risparmiando così il 50% delle risorse e dei costi della fibra di rete.
Raddoppiare la Capacità di Rete
Il transceiver bidirezionale consente inoltre di aumentare la resilienza della rete e di fornire un collegamento ridondante.
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali duplex
Rete di switching con transceiver LC unidirezionali simplex
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1.4W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Consumo di Energia (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
B***t
Spain
March 10, 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
France
January 31, 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***e
France
January 29, 2024
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente