NTT AAS-DM è un film di lucidatura diamantato di nuova generazione che combina una lunga durata con un'elevata resa, indipendentemente dalla macchina di lucidatura con cui viene utilizzato. È stato progettato in modo ottimale per il pre-trattamento prima del film di lucidatura finale ADS. La combinazione con il film di lucidatura finale ADS offre un ulteriore effetto sinergico.
Clicca per aprire la vista espansa
9μm Pellicola Lucidante con 127mm Diametro (25 Pz/Set)
9μm Pellicola lucidante con diametro di 127 mm (25 fogli/confezione)
1.25mm Ghiera in zirconio
9μm Pellicola lucidante con diametro di 127 mm (25 fogli/confezione)
NTT AAS-DM è un film di lucidatura diamantato di nuova generazione che combina una lunga durata con un'elevata resa, indipendentemente dalla macchina di lucidatura con cui viene utilizzato. È stato progettato in modo ottimale per il pre-trattamento prima del film di lucidatura finale ADS. La combinazione con il film di lucidatura finale ADS offre un ulteriore effetto sinergico.
1.25mm Ghiera in zirconio
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
85,00 € (Excl. IVA)
103,70 € (Incl. IVA)