Il Extreme Compatibile 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 cavo di breakout ottico attivo funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo breakout è conforme agli standard SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
È adatto per distanze molto brevi e offre una soluzione di connettività Ethernet altamente conveniente per l'interconnessione tra dispositivi che utilizzano porte QSFP28 da 100G e porte QSFP28 da 50G in data center, High Performance Computing (HPC) e rack di switch/router/server/storage e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
70m (230ft) Extreme Compatibile 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Cavo di Breakout Ottico Attivo
#153021
#153021
492,88 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-2Q28AO70
0 Venduto
4 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 25 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatibile 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 Cavo AOC (70-metro, QSFP28 a QSFP28)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-2Q28AO70
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Lunghezza del Cavo
70m (230ft)
Tipo di Cavo
OM3
Lunghezza d'Onda
850nm
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Consumo di Energia
100G <2.2W
50G <1.5W
50G <1.5W
Materiale del Rivestimento
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Formato di Modulazione
NRZ
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA Elettrico, SFF-8636, SFF-8665
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Cable Length (2)FS Box (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
December 08, 2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0S***r
Germany
October 17, 2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0C***f
United States
October 02, 2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente