Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo da 460W, per SC9405 Switch
#150495
#150495
369,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: AD461M12-2M2D450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: AD461M12-2M2D
40 Venduti
1 Recensione
1 Domanda
17 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Q&A
Recensioni
Risorse
Specifications
Intervallo di Tensione d'Ingresso
90-290VAC
Corrente d'Ingresso
6A MAX
Intervallo di Tensione di Uscita
12VDC
Temperatura d'Esercizio
-10 a 55° C (14 a 131° F )
Umidità di Funzionamento
5 a 95%
Potenza d'Uscita
460W
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Specifiche
Specifications
Intervallo di Tensione d'Ingresso
90-290VAC
Corrente d'Ingresso
6A MAX
Intervallo di Tensione di Uscita
12VDC
Temperatura d'Esercizio
-10 a 55° C (14 a 131° F )
Umidità di Funzionamento
5 a 95%
Potenza d'Uscita
460W
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
369,00 € (Excl. IVA)
450,18 € (Incl. IVA)
17 In Magazzino Globale