Intel compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
The SFP-10GZR-55-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing and management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/150113.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150113.main.jpeg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150113.B.jpeg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150113.C.jpeg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150113.D.jpeg)
![Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150113.E.jpeg)
Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#150113
#150113
328,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
12 Venduti
10 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
65 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-10GZR-55-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima di Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Powerbudget
23dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
≤2W
Rapporto di Estinzione
>7.5dB
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Parametro (2)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
May 13, 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***e
United States
April 08, 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***i
United States
March 05, 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente