The 10GBASE SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è compatibile con gli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10GBASE-BX SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km Industriale DOM Simplex LC Modulo Transceiver per 4G Wireless
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)
The 10GBASE SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è compatibile con gli standard IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472, SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
L'SFP-10G-BX40-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili. È adatto per applicazioni 10G Ethernet, OBSAI, CPRI e Data Center.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)