1 risultato per „147423“
Prodotto
"147423" non è più disponibile online, ma è ancora supportato da FS.
Il prodotto simile è raccomandato come segue per il vostro riferimento.
Personalizzato QSFP28 100GBASE-4W40 1310nm 40km DOM Duplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico #147610
Semtech | ≤5.5W | Duplex LC | SMF | Esteso2.717,00 € (Excl. IVA)3.314,74 € (Incl. IVA) 12 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Aggiungi al carrello
Non riesci a trovare quello che ti serve? Contattaci per aiuto.
Supporto Tecnico Gratuito Chiedi a un Esperto
Inviaci un messaggio italy@fs.com
Vuoi chiamare? +49 (0) 8165 4099 261
Live chat con noi Chat dal vivo