IEC60320 I cavi di alimentazione offrono una soluzione ai problemi di connettività elettrica. Grazie alle lunghezze ottimali e ai vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento dei cavi tra le PDU e le apparecchiature attive e possono identificare facilmente i diversi dispositivi. Sono disponibili tutti i tipi di connettori e gli standard internazionali per soddisfare diversi ambienti applicativi.
Clicca per aprire la vista espansa
2ft (0.6m) IEC320 C20 a IEC320 C19 14AWG 250V/16A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero
#142043
#142043
9,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: PC20C19-16A
553 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
467 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
2ft (0.6m) IEC320 C20 a IEC320 C19 14AWG 250V/16A Cavo di prolunga per l'alimentazione, Nero
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Certificazione (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
Y***a
United States
May 01, 2023
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0A***s
Australia
January 26, 2023
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0w***g
Singapore
September 07, 2022
all good, thanks for the support
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente