HW SFP-25G-eLR-BXD1-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce fino a 20 km di throughput 25GBase-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1330nm-TX/1270nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e Fronthaul di rete 5G. È pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8432, MSA ed eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
HW 25GBase-BX-D-I Compatibile 25GBASE SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 20km Industrialee DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
HW SFP-25G-eLR-BXD1-I Compatibile 25GBASE SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e 5G Wireless Network (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Caratteristiche
HW SFP-25G-eLR-BXD1-I Compatibile 25GBASE SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center e 5G Wireless Network (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
HW SFP-25G-eLR-BXD1-I Compatibile SFP28 transceiver fornisce fino a 20 km di throughput 25GBase-BX su fibra monomodale (SMF) utilizzando lunghezze d'onda 1330nm-TX/1270nm-RX tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. Fornisce opzioni di connettività Ethernet 25GBASE per Ethernet 25G, telecomunicazioni, data center e Fronthaul di rete 5G. È pienamente conforme agli standard SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8432, MSA ed eCPRI.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
129,00 € (Excl. IVA)
157,38 € (Incl. IVA)