The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.
Clicca per aprire la vista espansa
1m(3ft) FS Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
FS Compatible 100G QSFP28 to 2x500G QSFP28 DAC Cable(1-meter, QSFP28 to QSFP28)
Caratteristiche
Questo rame Direct Attach può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware con FS Box, il che lo rende compatibile con gli switch di aggiornamento.
FS Compatible 100G QSFP28 to 2x500G QSFP28 DAC Cable(1-meter, QSFP28 to QSFP28)
The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA and InfiniBand EDR.
Questo rame Direct Attach può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware con FS Box, il che lo rende compatibile con gli switch di aggiornamento.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)