I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo GPR150-A1M sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C, S5850-16T16BS2Q. Può essere sostituito e sostituito a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto e fornendo una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo da 150W, per S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C
Modulo di Alimentazione AC 150W Sostituibile a caldo, per S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C, S5850-16T16BS2Q
Caratteristiche
I moduli di alimentazione CA 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Modulo di Alimentazione AC 150W Sostituibile a caldo, per S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C, S5850-16T16BS2Q
I moduli di alimentazione AC sostituibili a caldo GPR150-A1M sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C, S5850-16T16BS2Q. Può essere sostituito e sostituito a caldo senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e ininterrotto e fornendo una soluzione semplice e a basso costo al problema del guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
I moduli di alimentazione CA 1+1 sostituibili a caldo consentono agli utenti di installarli senza spegnere lo switch o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
269,00 € (Excl. IVA)
328,18 € (Incl. IVA)