Il nostro cavo cat5e di rete ethernet impermeabile schermato per esterni a interramento diretto ti permette di estendere la tua connessione internet anche negli ambienti più difficili. Il suo doppio rivestimento esterno resistente alle intemperie ti permetterà di seppellire le tue linee sottoterra proteggendo i tuoi fili da vari elementi. Questo supporta un'elevata larghezza di banda fino a 350 MHz e velocità fino a 1000mbps dandoti una connessione impeccabile e ininterrotta per la tua casa o luogo di lavoro.
![Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123965.C.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.C.jpg)
![Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.main.jpg)
![Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.B.jpg)
![Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero Questa immagine riguarda C5EUTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123965.D.jpg)
Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato(UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero
Cavo Cat5e di Interramento Diretto per Esterno, 1000ft (305m), PVC e LDPE a Doppio Livello con Classificazione UV, 24AWG, 350MHz, Non Schermato (UTP), Cavo Ethernet Bulk, Nero
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210123121002_409.jpg)
Circondato da una schermatura complessiva a treccia e da una lamina metallica, impedisce le interferenze EMI o di segnale.
Rame Nudo Solido e Puro
Lunga distanza di trasmissione e minore attenuazione
4 Coppie Ritorte
Supporta un trasferimento dati affidabile e ad alta velocità
Doppie Giacche
Proteggono da tagli, sfregamenti e strappi
Robusto e durevole per ambienti estremi, perfetto per progetti di installazione all'aperto o interrati.
Ha una forte capacità anti-interferenza, adatta a un'ampia gamma di applicazioni.
C***n
United States
B***y
United States
I***l
United States