FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 123952.
Questa immagine riguarda 123952.
Questa immagine riguarda 123952-3.
Questa immagine riguarda 123952-4.
Questa immagine riguarda 123952.
Questa immagine riguarda 123952.
Questa immagine riguarda 123952.
Questa immagine riguarda 123952-3.
Questa immagine riguarda 123952-4.
Questa immagine riguarda 123952.

Cavo Cat5e Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 350MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Rosso)

#123952
#123952

Rame nudo solido PVC 1G Interno

169,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: C5EUTPPVC
206,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EUTPPVC
24 Venduti
24 Recensioni
8 Domande
1 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 08 mag., 2024
14 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo Cat5e Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 350MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Rosso)

Il cavo Cat5e è un cavo di rete "coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T a velocità fino a 350MHz di larghezza di banda. Questo cavo è preferito per le installazioni di rete più avanzate dove è richiesta una larghezza di banda superiore al normale.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
UTP
Rivestimento del cavo
PVC CMR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
350MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
24AWG
Colore del cavo
Rosso
Tipo di conduttore
Rame puro nudo solido
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5.0 ± 0.4
Tensione massima di installazione (N)
70:
Raggio di curvatura (mm)
21.6
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Artigianato innovativo per prestazioni massime e stabilità
Come selezionare il cavo CM, CMR e CMP?

La classificazione dei rivestimenti dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP perché ogni tipo diverso è usato in luoghi diversi.

Qualità affidabile e design facile da usare
Installazione facile con i connettori RJ45 e lo Jack chiave di volta senza utensili

I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancione e verde sono scambiate.

Applicazione Multi-Scena

Godetevi la massima flessibilità per soddisfare requisiti di sistema unici. Ideale per applicazioni di rete multiple.

Specifiche

Cavo Cat5e Ethernet Bulk, 1000ft (305m), Listato UL, 24AWG Filo di Rame Nudo Solido e Puro, 350MHz, Non Schermato (UTP), PVC CMR (Rosso)

Il cavo Cat5e è un cavo di rete "coppie intrecciate" utilizzato per applicazioni Ethernet 1000Base-T a velocità fino a 350MHz di larghezza di banda. Questo cavo è preferito per le installazioni di rete più avanzate dove è richiesta una larghezza di banda superiore al normale.

Specifiche
Tipo di Cavo
Categoria 5e
Tipo di Schermatura
UTP
Rivestimento del cavo
PVC CMR
Lunghezza del Cavo
1000ft (305m)
Larghezza di banda di riferimento
350MHz
Supporto della Velocità dei Dati
10/100/1000Base-T
Calibro del filo
24AWG
Colore del cavo
Rosso
Tipo di conduttore
Rame puro nudo solido
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diametro del conduttore (mm)
0.500 ± 0.005
Diametro Esterno del Cavo (mm)
5.0 ± 0.4
Tensione massima di installazione (N)
70:
Raggio di curvatura (mm)
21.6
Temperatura d'Esercizio
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (-14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prova per ottenere i cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Fluke Test Assicurato per i cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Artigianato innovativo per prestazioni massime e stabilità
Come selezionare il cavo CM, CMR e CMP?

La classificazione dei rivestimenti dei cavi Ethernet è disponibile in diversi tipi e materiali. È importante conoscere le differenze tra i cavi CM, CMR e CMP perché ogni tipo diverso è usato in luoghi diversi.

Qualità affidabile e design facile da usare
Installazione facile con i connettori RJ45 e lo Jack chiave di volta senza utensili

I codici di cablaggio T568A e T568B sono entrambi consentiti dagli standard di cablaggio ANSI/TIA-568-C. L'unica differenza tra T568A e T568B è che le coppie arancione e verde sono scambiate.

Applicazione Multi-Scena

Godetevi la massima flessibilità per soddisfare requisiti di sistema unici. Ideale per applicazioni di rete multiple.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

169,00 € (Excl. IVA)

206,18 € (Incl. IVA)

1 In Magazzino DE
14 In Magazzino Globale