Come dispositivi ottici passivi, gli attenuatori FS sono utilizzati principalmente in fibra ottica per eseguire il debug delle prestazioni di potenza ottica e la correzione della calibrazione dello strumento ottico e l'attenuazione del segnale in fibra per garantire la potenza ottica in un livello stabile e desiderato nel collegamento senza alcun cambiamento sulla sua onda di trasmissione originale.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato FC Attenuatore Fisso a Fibra Ottica, SM, Maschio-Femmina, 1~25dB Opzionale
Personalizzato Attenuatore a Fibra Ottica Fisso FC, SMF/OM1/OM2/OM3/OM4
Caratteristiche
Valori di attenuazione precisi
Bassa PDL & perdita d'inserzione
Lucidatura a riflessione di precisione
1. Custodia flessibile per una facile portabilità
Dimensione accurata armata con elegante tappo antipolvere, meglio garantire l'installazione maneggevole e la protezione da fuori servizio.
2. Guscio in metallo durevole per una protezione permanente
Sagomati con materiale metallico, i nostri attenuatori proteggono perfettamente l'inserto centrale da danni esterni.
3. Imballaggio elaborato per la consegna senza danni
Imballaggio delicato, conveniente per usare e ben protetto in transito per assicurare la consegna senza danni.
L'attenuatore ottico è un dispositivo passivo utilizzato per ridurre il livello di potenza di un segnale ottico. È generalmente usato in applicazioni monomodali a lungo raggio per prevenire il sovraccarico ottico al ricevitore. L'attenuatore ottico è ampiamente usato in CWDM&DWDM, sistemi CATV, reti di data center, apparecchiature di prova e altre applicazioni ad alta potenza.
Personalizzato Attenuatore a Fibra Ottica Fisso FC, SMF/OM1/OM2/OM3/OM4
Come dispositivi ottici passivi, gli attenuatori FS sono utilizzati principalmente in fibra ottica per eseguire il debug delle prestazioni di potenza ottica e la correzione della calibrazione dello strumento ottico e l'attenuazione del segnale in fibra per garantire la potenza ottica in un livello stabile e desiderato nel collegamento senza alcun cambiamento sulla sua onda di trasmissione originale.
Valori di attenuazione precisi
Bassa PDL & perdita d'inserzione
Lucidatura a riflessione di precisione
1. Custodia flessibile per una facile portabilità
Dimensione accurata armata con elegante tappo antipolvere, meglio garantire l'installazione maneggevole e la protezione da fuori servizio.
2. Guscio in metallo durevole per una protezione permanente
Sagomati con materiale metallico, i nostri attenuatori proteggono perfettamente l'inserto centrale da danni esterni.
3. Imballaggio elaborato per la consegna senza danni
Imballaggio delicato, conveniente per usare e ben protetto in transito per assicurare la consegna senza danni.
L'attenuatore ottico è un dispositivo passivo utilizzato per ridurre il livello di potenza di un segnale ottico. È generalmente usato in applicazioni monomodali a lungo raggio per prevenire il sovraccarico ottico al ricevitore. L'attenuatore ottico è ampiamente usato in CWDM&DWDM, sistemi CATV, reti di data center, apparecchiature di prova e altre applicazioni ad alta potenza.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4,70 € (Excl. IVA)
5,73 € (Incl. IVA)