MTP® trunk Cavo, un'alternativa economica alla lunga terminazione sul campo, è progettato per fibra ad alta densità di patch in centri dati che hanno bisogno di risparmio di spazio e ridurre i problemi di gestione dei cavi.
OM5 Le fibre sono conformi al 100% agli standard e soddisfano tutte le specifiche OM3 e OM4, con un requisito aggiuntivo per il Differential Mode Delay (DMD) che compensa la dispersione modale e cromatica. E includono la caratterizzazione della larghezza di banda supplementare a 953 nm un supporto distanze estese quando si utilizza SWDM. Le fibre OM5 si applicano a centri dati che richiedono una rapida implementazione dell'infrastruttura con portata estesa che vogliono un mantenere la larghezza di banda in tutta l'infrastruttura.
Nota: I connettori US Conec MTP sono pienamente conformi agli standard MPO, raggiungendo livelli di prestazioni più elevati rispetto ai connettori MPO generici.