Il Cavo di Collegamento Diretto QSFP28 a 4x 25G SFP28 Compatibile JNP-100G-4X25G-50CM di Juniper Networks funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3bj, SFF-8402 e SFF-8665. Fornisce la connessione di una porta QSFP28 da 100G su un'estremità e di quattro porte SFP28 da 25G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
0.5m (2ft) Juniper Networks JNP-100G-4X25G-50CM Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Juniper Networks JNP-100G-4X25G-50CM Compatibile 100G QSFP28 a 4x 25G SFP28 Cavo DAC (0.5 metri, Passivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Juniper Networks JNP-100G-4X25G-50CM Compatibile 100G QSFP28 a 4x 25G SFP28 Cavo DAC (0.5 metri, Passivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Il Cavo di Collegamento Diretto QSFP28 a 4x 25G SFP28 Compatibile JNP-100G-4X25G-50CM di Juniper Networks funziona su rame passivo, che non richiede alimentazione aggiuntiva per garantire una connettività di qualità. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3bj, SFF-8402 e SFF-8665. Fornisce la connessione di una porta QSFP28 da 100G su un'estremità e di quattro porte SFP28 da 25G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni economiche a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o data center, ecc.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
63,00 € (Excl. IVA)
76,86 € (Incl. IVA)