I tamponi in schiuma espansa senza lanugine a fibra ottica sono ideali per la pulizia di contaminazioni da tutti gli adattatori e connettori in fibra da 2,5 mm. La punta di 2,5 mm di diametro è in poliestere e poliuretano e il materiale del manico è in polipropilene di alta qualità . Pertanto, nonostante il prezzo basso e la facilità d'uso, i tamponi puliti con schiuma senza lanugine a fibra ottica hanno prestazioni eccellenti nella pulizia.
Clicca per aprire la vista espansa
Tamponi Puliti in Fibra Ottica da 2,5mm Senza Lanugine, Privi di Schiuma (100pcs/Pack)
2.5mm Tamponi puliti in schiuma senza lanugine in fibra ottica, 100pcs/pack
Caratteristiche
Soluzione ideale per la pulizia di contaminazioni da tutti gli adattatori e connettori da 2,5 mm che non lasciano alcuna area incustodita.
Forniamo diverse dimensioni di swap per diverse dimensioni di porte di attrezzature, al fine di mirare più precisamente alle contaminazioni.
Oltre ad essere utilizzati nell'industria delle fibre, i tamponi in fibra ottica possono essere utilizzati per la pulizia in altri campi come la produzione di dischi rigidi, la pulizia delle telecamere, la manutenzione del laboratorio, e così via.
2.5mm Tamponi puliti in schiuma senza lanugine in fibra ottica, 100pcs/pack
I tamponi in schiuma espansa senza lanugine a fibra ottica sono ideali per la pulizia di contaminazioni da tutti gli adattatori e connettori in fibra da 2,5 mm. La punta di 2,5 mm di diametro è in poliestere e poliuretano e il materiale del manico è in polipropilene di alta qualità . Pertanto, nonostante il prezzo basso e la facilità d'uso, i tamponi puliti con schiuma senza lanugine a fibra ottica hanno prestazioni eccellenti nella pulizia.
Soluzione ideale per la pulizia di contaminazioni da tutti gli adattatori e connettori da 2,5 mm che non lasciano alcuna area incustodita.
Forniamo diverse dimensioni di swap per diverse dimensioni di porte di attrezzature, al fine di mirare più precisamente alle contaminazioni.
Oltre ad essere utilizzati nell'industria delle fibre, i tamponi in fibra ottica possono essere utilizzati per la pulizia in altri campi come la produzione di dischi rigidi, la pulizia delle telecamere, la manutenzione del laboratorio, e così via.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
4,90 € (Excl. IVA)
5,98 € (Incl. IVA)