FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.
Questa immagine riguarda 5EIMBK-U.

Cat5e Keystone Accoppiatore RJ45, Non Schermato, Accoppiatore Inserto Femmina a Femmina - Insert Inline Coupler Nero

#10887
#10887

1GBase-T Contatti Dorati RJ45 22-26AWG Cavo

1,40 € (Excl. IVA)
FS P/N: 5EIMBK-U
1,71 € (Incl. IVA)
FS P/N: 5EIMBK-U
34.8K Venduti
10 Recensioni
5 Domande
Colore:
19 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni

Cat5e RJ45 (8P8C) Modulo inserto chiave di volta del coupler, UTP

I moduli a scatto chiave di volta di FS.COM offrono una gamma completa di soluzioni per voce, reti domestiche, ufficio domestico, audio / video e altro. Fornisce patch di passaggio con pannello patch o plate a parete compatibili e contatta due cavi non protetti Cat5e per crearne un cavo più lungo.

Specifiche
Tipo di prodotto
Cat5e modulo Coupler
Colore
Nero
Stile terminazione
Coupler
Connettore
RJ45 Femmina
Calibro conduttore supportato
22-26 AWG cavo
Schema cablaggio
T568A/T568B
Applicazione
Non schermato
Dimensioni (HxWxD)
0.57"x0.63"x1.26" (14.5x16x32mm)
Flusso dati supportato
1000BASE-T
Temperatura di funzionamento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

RJ45 Modulo Coupler - Costruzione superiore per prestazioni superiori

Ottima esecuzione

L'etichetta di resistenza aiuta un'identificazione rapida e facile.

Custodia protettiva in PVC

materiale in PVC robusto, ambientale, resistenza alla corrosione.

Design della fibbia

Plug e play facile, più sicuro da usare.

Specifiche

Cat5e RJ45 (8P8C) Modulo inserto chiave di volta del coupler, UTP

I moduli a scatto chiave di volta di FS.COM offrono una gamma completa di soluzioni per voce, reti domestiche, ufficio domestico, audio / video e altro. Fornisce patch di passaggio con pannello patch o plate a parete compatibili e contatta due cavi non protetti Cat5e per crearne un cavo più lungo.

Specifiche
Tipo di prodotto
Cat5e modulo Coupler
Colore
Nero
Stile terminazione
Coupler
Connettore
RJ45 Femmina
Calibro conduttore supportato
22-26 AWG cavo
Schema cablaggio
T568A/T568B
Applicazione
Non schermato
Dimensioni (HxWxD)
0.57"x0.63"x1.26" (14.5x16x32mm)
Flusso dati supportato
1000BASE-T
Temperatura di funzionamento
-10°C a 65°C (-14°F a 149°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
RJ45 Modulo Coupler - Costruzione superiore per prestazioni superiori

Ottima esecuzione

L'etichetta di resistenza aiuta un'identificazione rapida e facile.

Custodia protettiva in PVC

materiale in PVC robusto, ambientale, resistenza alla corrosione.

Design della fibbia

Plug e play facile, più sicuro da usare.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

1,40 € (Excl. IVA)

1,71 € (Incl. IVA)

19 In Magazzino Globale