I moduli di alimentazione AC hot-swappable PSM-C150WAC sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5860-20SQ, S5810-48FS. Può essere scambiato a caldo e sostituito senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e senza interruzioni, che fornisce una soluzione semplice e a basso costo al problema di un guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo di Alimentazione AC Sostituibile a caldo da 150W, per S5860-20SQ, S5810-48FS Switch
Modulo di Alimentazione AC Hot-Swappable 150W, per Gli Switch S5860-20SQ, S5810-48FS
Caratteristiche
I moduli di alimentazione AC 1+1 hot-swappable permettono agli utenti di installarli senza spegnere l'interruttore o interrompere la funzione di commutazione.
Modulo di Alimentazione AC Hot-Swappable 150W, per Gli Switch S5860-20SQ, S5810-48FS
I moduli di alimentazione AC hot-swappable PSM-C150WAC sono progettati per essere compatibili con gli switch Ethernet S5860-20SQ, S5810-48FS. Può essere scambiato a caldo e sostituito senza alcun tempo di inattività del sistema, offrendo un funzionamento continuo e senza interruzioni, che fornisce una soluzione semplice e a basso costo al problema di un guasto dell'alimentazione interna di uno switch Ethernet.
I moduli di alimentazione AC 1+1 hot-swappable permettono agli utenti di installarli senza spegnere l'interruttore o interrompere la funzione di commutazione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
229,00 € (Excl. IVA)
279,38 € (Incl. IVA)