Piattaforma Software PicOS®
Licenza Software PicOS®
Fornire reti programmabili, altamente resilienti e affidabili, più snelle e scalabili.
Piattaforma di Gestione AmpCon™
Gestione end-to-end del ciclo di vita della rete, completa di provisioning, controllo e aggiornamenti automatizzati.
Sistema Operativo Virtuale PicoS-V
PicOS-V è utilizzato per convalidare la configurazione di PicOS® e per testare le funzionalità L2 e L3 a proprio piacimento.
FS Software Personalizzato
Ulteriori personalizzazioni e miglioramenti del software per soddisfare le vostre esigenze.
Soluzioni Pratiche
Infiniband H100
Utilizzo di PicOS® e AmpCon™ per rendere la rete scalabile ed efficiente, riducendo i costi.
Data Center per lo Streaming Video
L'architettura di rete di FS garantisce un servizio video coerente ed efficiente, dall'acquisizione alla distribuzione.
Rete Campus Multi-Filiale
Utilizzate la piattaforma di gestione unificata PicOS® e AmpCon™ per l'installazione remota e la gestione della rete.
Cablaggio Modulare ad Alta Densità
Il sistema di cablaggio modulare FS offre una rapida implementazione plug-in per prestazioni di rete senza problemi.
FS Certificato
Ingegnere Professionale
Oltre 1000 esperti forniscono soluzioni IT personalizzate per affrontare le sfide aziendali più complesse.
Eccellenza nella Consegna Globale
7 magazzini globali garantiscono che il 90% degli ordini venga spedito il giorno stesso.
Supporto in Tempo Reale
7 centri di assistenza forniscono l'intero processo, dalla fase di pre-vendita, alla vendita e al supporto post-vendita.
R&S Personalizzabile
Il Centro di R&S Avanzato di FS personalizza software e hardware in base alle vostre esigenze.
Test Completi
8 laboratori di analisi di alto livello eseguono test completi per i vostri prodotti e le vostre soluzioni.
Qualità Certificata
I prodotti FS hanno ottenuto numerose certificazioni internazionali come ISO, CE, RoHS, ecc.
Casi di Studio
Germania
Rete Aziendale Efficiente e di Alta Qualità in NSK GmbH & Co. KG
ISP | WLAN Aziendale
Singapore
Rack ISP Centrale con Aggiornamento DCI Multi-sito
ISP | Rete Ottica
Regno Unito
Acquistalo Direttamente Affidabilità della Rete di Magazzino Ottimizzata in presenza di Limitazioni di Cablaggio.
Vendita al Dettaglio | LAN Aziendale